Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6
1002521
GTIN 4052568226220
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
17.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 6 bar
Jmenovitá světlost
35 mm