Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4

1002522

GTIN 4052568226237

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
34.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar
Jmenovitá světlost
45 mm