Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3

1002523

GTIN 4052568226244

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
19.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 3 bar
Jmenovitá světlost
45 mm