Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22

1002526

GTIN 4052568226268

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
12 m³/h
Tlak média
0 bar - 22 bar
Jmenovitá světlost
24 mm