Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N12-120-H3B1-50-16
1002533
GTIN 4052568226336
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
3.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
12 mm