Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N34-160-H3B1-50-16
1002535
GTIN 4052568226350
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 3/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
6.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
16 mm