Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16

1002537

GTIN 4052568226374

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
10.8 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
23 mm