Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10
1002538
GTIN 4052568226381
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
9.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Jmenovitá světlost
23 mm