Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7

1002540

GTIN 4052568226404

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
6 m³/h
Tlak média
0 bar - 7 bar
Jmenovitá světlost
29 mm