Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3
1002544
GTIN 4052568226442
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
23 m³/h
Tlak média
0 bar - 3 bar
Jmenovitá světlost
43 mm