Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40

1002546

GTIN 4052568226466

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
3.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 40 bar
Jmenovitá světlost
13 mm