Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4V4T-50-16
1002547
GTIN 4052568226473
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 3/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
7.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
18 mm