Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10

1002550

GTIN 4052568226503

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
11 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Jmenovitá světlost
24 mm