Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-16
1002555
GTIN 4052568226558
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
19 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
31 mm