Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8
1002560
GTIN 4052568226602
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
28 m³/h
Tlak média
0 bar - 8 bar
Jmenovitá světlost
35 mm