Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4
1002561
GTIN 4052568226619
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
34.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar
Jmenovitá světlost
45 mm