Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5

1002564

GTIN 4052568226640

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
39 m³/h
Tlak média
0 bar - 5 bar
Jmenovitá světlost
45 mm