Koncový spínač s dorazem SDK-4-PK-3

10033

GTIN 4052568002107

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
16 l/min
Jmenovitá světlost
0.6 mm
Pneumatický pracovní výstup
PK-3
Provozní tlak
0 bar - 8 bar