Ventil pro škrcení odvětrání GRE-1/4

10352

GTIN 4052568002190

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
Funkce škrcení, akustický tlak
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
996 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou