Ventil pro škrcení odvětrání GRE-1/2
10353
GTIN 4052568065737
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
Funkce škrcení, akustický tlak
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
3600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou