Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil J-3-PK-3
10772
GTIN 4052568002282
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
100 l/min
Připojení pneumatiky 1
PK-3
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar