Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kyvný pohon DSR-25-180-P

11911

GTIN 4052568002466

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
25
Teoretický krouticí moment při 6 barech
5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 180 deg
Snímání poloh
bez