Šroubení s nátrubky CN-1/8-PK-4

11945

GTIN 4052568021238

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
3.2 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C