Hadice z plastu PU-13-SW

12133

GTIN 4052568021405

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
17.6 mm
Vnitřní Ø
13 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C