Hadice z plastu PU-9-SW
12134
GTIN 4052568021412
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
11.6 mm
Vnitřní Ø
9 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
0 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C