Koncový spínač s dorazem SVK-3-PK-3

12146

GTIN 4052568009120

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
50 l/min
Jmenovitá světlost
1.5 mm
Pneumatický pracovní výstup
PK-3
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar