Elektromagnetická cívka MSN1G-24DC-OD

123060

GTIN 4052568006280

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
3pólový - tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
upnuto - s upevňovací svorkou - s příslušenstvím
Hodnoty cívek
24 V DC: 2,5 W
Stupeň krytí
IP65