Elektromagnetická cívka MSN1W-230AC-OD

123062

GTIN 4052568023539

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
3pólový - tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
upnuto - s upevňovací svorkou - s příslušenstvím
Hodnoty cívek
230 V AC: 50 Hz, příkon 7,5 VA při spínání, 5,0 VA trvale - 230 V AC: 60 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale
Stupeň krytí
IP65