Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Plochý válec EZH-1,5/6,5-10

13009

GTIN 4052568065928

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
3 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3.8 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení