Spojka Y s nástrčnými koncovkami QSY-16

130609

GTIN 4052568023676

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
12.7 mm