Nástrčná dutinka QSH-8-4

130625

GTIN 4052568023829

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Ø nástrčné dutinky 8 mm
Pneumatické připojení 2
Ø nástrčné dutinky 4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
2.3 mm