Nástrčná spojka - průchodka QSSK-8
130639
GTIN 4052568023898
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
4.3 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar