Spojka T s nástrčnými koncovkami CRQST-16
130673
GTIN 4052568116422
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-15 °C - 120 °C
Jmenovitá světlost
9.7 mm