Nástrčná dutinka QSH-8-6-50
130719
GTIN 4052568024406
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Ø nástrčné dutinky 8 mm
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky o Ø 6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
3.8 mm