Šroubení L s nástrčnou koncovkou QSML-M5-6-100

130772

GTIN 4052568024932

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
2.1 mm