Vložka QSPK18-8

130841

GTIN 4052568025618

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 18 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
5.5 mm