Vložka QSPLK18-8
130845
GTIN 4052568025656
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 18 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
5.2 mm