Vložka QSPK18-3/8-U

132174

GTIN 4052568309589

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 18 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším průměrem 3/8"
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
6.7 mm