Šroubení s nástrčnou koncovkou CRQS-M5-6-I
132329
GTIN 4052568027940
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-15 °C - 120 °C
Jmenovitá světlost
2 mm