Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatická spojovací technika

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Šroubení s nástrčnou koncovkou CRQS-1/8-6-I

132330

GTIN 4052568027957

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-15 °C - 120 °C
Jmenovitá světlost
4.1 mm