Vložka QSPKG10-4

132622

GTIN 4052568028053

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
2.3 mm