Vložka QSPKG20-12
132635
GTIN 4052568028121
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 20 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
8.3 mm