Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

07/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

09/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

10/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Elektromagnetické cívky

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetická cívka MSFW-230-50/60-DS

13266

GTIN 4052568066017

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230 V AC: 50/60 Hz, příkon 9,0 VA při spínání, 7,0 VA trvale
Stupeň krytí
IP65