Vložka QSPLLKG10-1/8-U

132862

GTIN 4052568028350

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším průměrem 1/8"
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
1.8 mm