Vložka QSPLLKG20-8
132863
GTIN 4052568028367
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 20 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
4.8 mm