Spojka L s nástrčnými koncovkami QSL-V0-4
132893
GTIN 4052568028459
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
2.8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar