Šroubení s nástrčnou koncovkou QSM-M3-3-I-R-100
132914
GTIN 4052568028503
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M3
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 3 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
1.6 mm