Vložka QSPLKG10-6
132921
GTIN 4052568028572
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
3.3 mm