Vložka QSPKG14-5/16-U

132933

GTIN 4052568028695

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 14 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším průměrem 5/16"
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
5.2 mm