Vložka QSPK10-3

132978

GTIN 4052568028862

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 3 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
1.6 mm